- Antriebstechnik
- Umrichter
- Schutzkleinspannungsumrichter
- Niederspannungsumrichter
- Standard Performance Frequenzumrichter
- High Performance Frequenzumrichter
- Einbau- und Wandmontagegeräte SINAMICS G220
- Systemübersicht
- Einbau- und Wandmontagegeräte SINAMICS G220
- Ergänzende Systemkomponenten
- Dokumentation SINAMICS G220
- Auswahl- und Engineering-Tools
- SINAMICS S220 Einbaugeräte
- SINAMICS S120 Einbaugeräte
- Dezentraler Servoantrieb SINAMICS S120M
- SINAMICS S120 Combi
- SINAMICS S120 Einbaugeräte Bauform Chassis
- SINAMICS S120 Cabinet Modules
- SINAMICS S150 Umrichter-Schrankgeräte
- Servo-Umrichter
- Branchenspezifische Frequenzumrichter
- Dezentrale Frequenzumrichter
- Frequenzumrichter MICROMASTER
- DC-Stromrichter
- SINAMICS Drive Software
- DC-DC Converter
- Motoren
- Getriebemotoren
- Auswahl- und Engineering-Tools
- Ergänzende Komponenten
- Digitaler Antriebsstrang
- Automatisierungstechnik
- Energy
- Gebäudetechnik
- Niederspannungs-Schalttechnik
- Branchenlösungen
- Services
- Software
- ... und was Sie sonst noch brauchen
| |
SINAMICS G220 3AC380-500V+10/-20% 47-63Hz Leistung geringe Überlast: 1,5kW 150% 3S, 110% 57S Leistung hohe Überlast: 1,1kW 200% 3S, 150% 57S 250x 73x 209 (HxBxT) Baugröße: FSA Schutzart IP20 / UL open Type Safety SIL3 mit integriertem Brems-Chopper Grundausführung Funkentstörfilter Kategorie C2 . PROFINET-PN, Modbus TCP
Artikelnummer |
6SL4113-0CA10-2AF0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS G220 3AC380-500V+10/-20% 47-63Hz Leistung geringe Überlast: 1,5kW 150% 3S, 110% 57S Leistung hohe Überlast: 1,1kW 200% 3S, 150% 57S 250x 73x 209 (HxBxT) Baugröße: FSA Schutzart IP20 / UL open Type Safety SIL3 mit integriertem Brems-Chopper Grundausführung Funkentstörfilter Kategorie C2 . PROFINET-PN, Modbus TCP
|
Produktfamilie |
Einbau- und Wandmontagegeräte SINAMICS G220 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
387 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : 3A999A / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,500 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106441661 |
UPC |
195125452268 |
Statistische Warennummer |
85044085 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D36.1 |
Fabrikategruppe |
X0BR |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 16.07.2021 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
d2f8a1b7-ed90-41fe-b6c0-4bc057b06816 |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|