SINAMICS S200, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 1/3 AC; -15%/+10%; 8/4 A 50/60 Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingang 4,5 A; 0-550 Hz; Motor: 1 kW Schutzart: IP20 FSC, 60x170x195 (BxHxT)
Artikelnummer |
6SL5510-1BB11-0AF0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS S200, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 1/3 AC; -15%/+10%; 8/4 A 50/60 Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingang 4,5 A; 0-550 Hz; Motor: 1 kW Schutzart: IP20 FSC, 60x170x195 (BxHxT)
|
Produktfamilie |
Servo-Umrichter SINAMICS S200 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
372 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,740 kg |
Verpackungsmaße |
99,00 x 237,00 x 249,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106445553 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SINAMICS S200 |
Fabrikategruppe |
X0H5 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 06.07.2021 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|