Software auf CD-ROM: 2 Drive ES PCS7 APL V9.0 SP3 Funktionsbaustein-Bibliothek zur Einbindung von Antrieben in das Prozessleitsystem PCS 7 5-sprachige CD-ROM mit elektr. Dokumentation; Upgrade V6.X/V7.X/V8.X/V9.X > V9.0 SP3; zu bestehender Einzellizenz Drive ES PCS7 V6.X/V7.X/V8.X/ V9.X erfordert mindestens SIMATIC PCS 7 V9.0
Artikelnummer |
6SW1700-1JD01-0AA4 |
Artikelbeschreibung |
Software auf CD-ROM: 2 Drive ES PCS7 APL V9.0 SP3 Funktionsbaustein-Bibliothek zur Einbindung von Antrieben in das Prozessleitsystem PCS 7 5-sprachige CD-ROM mit elektr. Dokumentation; Upgrade V6.X/V7.X/V8.X/V9.X > V9.0 SP3; zu bestehender Einzellizenz Drive ES PCS7 V6.X/V7.X/V8.X/ V9.X erfordert mindestens SIMATIC PCS 7 V9.0
|
Produktfamilie |
Engineering Software Drive ES |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
7SW |
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
AL : N / ECCN : 5D992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,200 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766749735 |
Statistische Warennummer |
85234920 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
DA65/MC |
Fabrikategruppe |
X087 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R221 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-06 |
eClass |
6 |
27-24-20-80 |
eClass |
7.1 |
27-24-20-80 |
eClass |
8 |
27-24-20-80 |
eClass |
9 |
27-24-20-80 |
eClass |
9.1 |
27-24-20-80 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|