PROFIBUS Torsion Cable, zum Einsatz in hochflexibel Anwendungen (Torsion) Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m, Meterware.
Artikelnummer |
6XV1830-0PH10 |
Artikelbeschreibung |
PROFIBUS Torsion Cable, zum Einsatz in hochflexibel Anwendungen (Torsion) Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m, Meterware.
|
Produktfamilie |
PROFIBUS Busleitungen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5K2 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,065 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 0,007 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Meter |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
20 |
EAN |
4019169400725 |
UPC |
662643228335 |
Statistische Warennummer |
85444920 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2428 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|