- Accionamientos
- Automatización
- Sistemas de automatización
- Sistemas de manejo y visualización SIMATIC HMI
- Sistemas de identificación y localización
- Comunicación industrial
- Industrial Ethernet
- PROFINET
- PROFIBUS
- Componentes de red para PROFIBUS
- Redes eléctricas (RS485)
- PROFIBUS FastConnect
- Cables de bus PROFIBUS
- Cables de bus ECOFAST
- Cables de energía
- Conectores de bus RS485
- Cable de conexión 830-1T
- Cable de conexión 830-2
- Cables de conexión/conectores M12 y 7/8" para PROFIBUS
- Terminales de bus
- Elemento terminador activo RS 485
- Repetidor RS 485 para PROFIBUS
- Repetidor de diagnóstico para PROFIBUS DP
- Redes eléctricas (PROFIBUS PA)
- Redes eléctricas (FOUNDATION Fieldbus)
- Redes ópticas con OLM
- Redes ópticas con OBT e interfaz integrada
- Conexiones de sistema
- Transiciones de red
- Control industrial
- Analizadores de red SENTRON
- Sistemas de identificación industrial
- Gestión y diagnóstico de redes
- Componentes PROFIBUS
- SIMATIC Modbus/TCP
- Industrial Wireless Communication
- Industrial Remote Communication
- Industrial Security
- Rugged Communication
- Modular Automation
- Control industrial
- Industrial Edge
- Software industrial
- Industrial Computing
- Sistemas de control de procesos
- Instrumentación de procesos
- Analítica de procesos
- Fuentes de alimentación SITOP
- Productos para necesidades específicas
- Energía
- Market-specific solutions
- Servicios
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, 2xCU 0,64mm, 4x Cu 1,5mm2, Leitung konfektioniert mit ECOFAST- Stecker und-Buchse, schleppfähig, Länge 1,0m.
Artikelnummer |
6XV1830-7BH10 |
Artikelbeschreibung |
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, 2xCU 0,64mm, 4x Cu 1,5mm2, Leitung konfektioniert mit ECOFAST- Stecker und-Buchse, schleppfähig, Länge 1,0m.
|
Produktfamilie |
ECOFAST Busleitungen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5K2 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,150 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169403498 |
UPC |
662643229073 |
Statistische Warennummer |
85444210 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2428 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
Nicht verfügbar |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-05-01 |
eClass |
14 |
27-06-05-01 |
eClass |
6 |
27-06-24-90 |
eClass |
7.1 |
27-06-24-90 |
eClass |
8 |
27-06-24-90 |
eClass |
9 |
27-06-24-90 |
eClass |
9.1 |
27-06-24-90 |
ETIM |
7 |
EC001579 |
ETIM |
8 |
EC001579 |
ETIM |
9 |
EC001579 |
IDEA |
4 |
1717 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-07 |
|
|
|
|