Quotientenpyrometer PA41AF211 ARDOCELL, Messbereich 700-1800 CEL, Distanzverh. 110: 1 (0,4m), Fokusbereich 0,2 m...unendlich, Spektralbereich 0,95/1,05 1E-6m Ausführung mit Laser Pilotlicht
Artikelnummer |
7MC3040-1WB41 |
Artikelbeschreibung |
Quotientenpyrometer PA41AF211 ARDOCELL, Messbereich 700-1800 CEL, Distanzverh. 110: 1 (0,4m), Fokusbereich 0,2 m...unendlich, Spektralbereich 0,95/1,05 1E-6m Ausführung mit Laser Pilotlicht
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
S50 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,900 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90251900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ART3-1 |
Fabrikategruppe |
1994 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R394 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 25.11.2011 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-20-02-11 |
eClass |
1400 |
27-20-02-11 |
eClass |
600 |
27-20-02-11 |
eClass |
710 |
27-20-02-11 |
eClass |
800 |
27-20-02-11 |
eClass |
900 |
27-20-02-11 |
eClass |
910 |
27-20-02-11 |
ETIM |
700 |
EC000601 |
ETIM |
800 |
EC000601 |
ETIM |
900 |
EC000601 |
|
|
|
|