2 SCHRAUBEN M10X50,DIN EN 24014 1 FLACHDICHTRING
Artikelnummer |
7MF9412-6BA |
Artikelbeschreibung |
2 SCHRAUBEN M10X50,DIN EN 24014 1 FLACHDICHTRING
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8P4 |
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
AL : 9I999IR / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
18 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,100 kg |
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
73181575 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-1 |
Fabrikategruppe |
4778 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P0 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-20-06-91 |
eClass |
1400 |
27-20-06-91 |
eClass |
600 |
27-20-06-91 |
eClass |
710 |
27-20-06-91 |
eClass |
800 |
27-20-06-91 |
eClass |
900 |
27-20-06-91 |
eClass |
910 |
27-20-06-91 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|