Siwarex WL 250 Waegezelle ST-S SA 10t C3 - Nennlast 10t - Genauigkeitsklasse C3 - 6m Anschlusskabel, 4 Leiter - Werkstoff Edelstahl - Gehaeuseschutzart IP67
Artikelnummer |
7MH5105-5AD00 |
Artikelbeschreibung |
Siwarex WL 250 Waegezelle ST-S SA 10t C3 - Nennlast 10t - Genauigkeitsklasse C3 - 6m Anschlusskabel, 4 Leiter - Werkstoff Edelstahl - Gehaeuseschutzart IP67
|
Produktfamilie |
Wägezelle |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8W5 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,800 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169841153 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84239010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
WT10 |
Fabrikategruppe |
4913 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P5 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 02.07.2013 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-32-03-02 |
eClass |
1400 |
27-32-03-02 |
eClass |
600 |
27-32-03-02 |
eClass |
710 |
27-32-03-02 |
eClass |
800 |
27-32-03-02 |
eClass |
900 |
27-32-03-02 |
eClass |
910 |
27-32-03-02 |
ETIM |
800 |
EC003997 |
ETIM |
900 |
EC003997 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|