MLC Kalibriergewicht (Edelstahl 1.4301 (304)) Fuer Waagen mit Gurtbreite von 18", 450 mm oder 500 mm 1.05 lbs (0.47 kg)
Artikelnummer |
7MH7724-1AL |
Artikelbeschreibung |
MLC Kalibriergewicht (Edelstahl 1.4301 (304)) Fuer Waagen mit Gurtbreite von 18", 450 mm oder 500 mm 1.05 lbs (0.47 kg)
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8W1 |
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
16 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,040 kg |
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
84239010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
WT02 |
Fabrikategruppe |
4715 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P5 |
Ursprungsland |
Kanada |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-32-02-04 |
eClass |
14 |
27-32-02-04 |
eClass |
6 |
27-32-02-04 |
eClass |
7.1 |
27-32-02-04 |
eClass |
8 |
27-32-02-04 |
eClass |
9 |
27-32-02-04 |
eClass |
9.1 |
27-32-02-04 |
|
|
|
|