• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7PG2111-1DA30-1DE0
Product
Abbildung ähnlich
RELAY SOLKOR R CIRCULATING CURRENT/FEEDER PROTECTION IMPROVED DIFFER. CURRENT FEEDER PROTECTION USING PILOT WIRES, FASTER OPERATING TIME, PILOT LOOP RESISTANCE 2000 OHMS MAX. STANDARD INSULATION LEVEL 5KV PILOTS TO EARTH HAND RESET FLAG SELF RESET CONTACTS CONTACT ARRANGEMENT: 3NO/0NC THREE CONTACTS, CASE SIZE E6 (4U HIGH) RATING: 6.67A AC
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7PG2111-1DA30-1DE0
Artikelbeschreibung RELAY SOLKOR R CIRCULATING CURRENT/FEEDER PROTECTION IMPROVED DIFFER. CURRENT FEEDER PROTECTION USING PILOT WIRES, FASTER OPERATING TIME, PILOT LOOP RESISTANCE 2000 OHMS MAX. STANDARD INSULATION LEVEL 5KV PILOTS TO EARTH HAND RESET FLAG SELF RESET CONTACTS CONTACT ARRANGEMENT: 3NO/0NC THREE CONTACTS, CASE SIZE E6 (4U HIGH) RATING: 6.67A AC
Produktfamilie Reyrolle 7PG21 Solkor - Zweidraht-Stromdifferentialschutz
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 184
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,000 kg
Verpackungsmaße 0,26 x 0,39 x 0,26
Verpackungsmaße Einheit M
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515724032
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1346
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Großbritannien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 29.05.2006
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-16-01
eClass 14 27-37-16-01
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 7 EC001437
ETIM 8 EC001437
ETIM 9 EC001437
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;