Argus non direct. overcurrent relay size 4 moduled case, 4 CT, 10 LEDs, 6 binary inputs/ 6 binary outp. measuring input: 1/5A, 50/60 HZ auxiliary voltage: 24 to 60V DC, binary input tresh. 19V DC standard version - no cover communication: front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or Modbus RTU or DNP 3.0 front fascia: w. breaker control push buttons protection function: standard version
Artikelnummer |
7SR1003-1JA20-2CA0 |
Artikelbeschreibung |
Argus non direct. overcurrent relay size 4 moduled case, 4 CT, 10 LEDs, 6 binary inputs/ 6 binary outp. measuring input: 1/5A, 50/60 HZ auxiliary voltage: 24 to 60V DC, binary input tresh. 19V DC standard version - no cover communication: front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or Modbus RTU or DNP 3.0 front fascia: w. breaker control push buttons protection function: standard version
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7SR10 Argus - 4xI, ungerichtet |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
18E |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,600 kg |
Verpackungsmaße |
0,22 x 0,25 x 0,16 |
Verpackungsmaße Einheit |
M |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515640578 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1345 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 14.10.2014 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|