15.05.2021 15:23:20
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
7XR9515
Product
Abbildung ähnlich
TRENNWANDLER FUER ABRIEGELSPANNUNG 5KV ZU LEITUNGS-DIFFERENTIALSCHUTZ 7SD502 UND 7SD600
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7XR9515
Artikelbeschreibung TRENNWANDLER FUER ABRIEGELSPANNUNG 5KV ZU LEITUNGS-DIFFERENTIALSCHUTZ 7SD502 UND 7SD600
Produktfamilie 7XR95 - Trennwandler
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 184 / B11
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515639572
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85043180
Listenkennzeichen (LKZ) SIPROTEC
Fabrikategruppe 1320
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.04.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-14-92-90
eClass 7.1 27-14-92-90
eClass 8 27-14-92-90
eClass 9 27-14-92-90
eClass 9.1 27-14-92-90
ETIM 5 EC002608
ETIM 6 EC002608
ETIM 7 EC002608
UNSPSC 15 32-15-17-05
|