SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7XV5461-0BF00
Product
Abbildung ähnlich
OPTISCHER REPEATER FUER DIE SERIELLE SYNCHRONE/ASYNCHRONE DATENUEBERTRAGUNG UEBER MULTIMODEFASER FUER SIPROTEC 4 SCHUTZGERAETE, KOMMUNIKATIONS- ZUBEHOER UND SERIELLE GERAETE BIS 1,5 MBIT/S 1300NM, LC-STECKER, ZULAESSIGE STRECKENDAEMPFUNG 13 DB FUER UEBERTRAGUNGSENTFERNUNG BIS 4 KM
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7XV5461-0BF00
Artikelbeschreibung OPTISCHER REPEATER FUER DIE SERIELLE SYNCHRONE/ASYNCHRONE DATENUEBERTRAGUNG UEBER MULTIMODEFASER FUER SIPROTEC 4 SCHUTZGERAETE, KOMMUNIKATIONS- ZUBEHOER UND SERIELLE GERAETE BIS 1,5 MBIT/S 1300NM, LC-STECKER, ZULAESSIGE STRECKENDAEMPFUNG 13 DB FUER UEBERTRAGUNGSENTFERNUNG BIS 4 KM
Produktfamilie 7XV5461 - Optischer Repeater für Multimodefaser
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 183
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,000 kg
Verpackungsmaße 25,60 x 38,40 x 26,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515639862
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) SIPROTEC
Fabrikategruppe 1320
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 26.08.2014
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-90-90
eClass 6 19-17-92-90
eClass 7.1 19-17-92-90
eClass 8 19-17-92-90
eClass 9 19-17-92-90
eClass 9.1 19-17-92-90
ETIM 7 EC000192
ETIM 8 EC000192
ETIM 9 EC000192
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;