11.05.2021 08:11:41
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
7XV5662-0AA00
Product
Abbildung ähnlich
KOMMUNIKATIONSUMSETZER FUER SYNCHRONE DATENNETZE. FUER SYNCHRONE(7SA52/6, 7SD52/53/61 UND ALLE SIPROTEC5) ODER ASYNCHRONE(7SD51,7XV5653, 7XV5673) DATENENDGERAETE. OPTISCH <(><<)>-> ELEKTRISCH UMSETZER ZUR SERIELLEN OPTOELEKTRISCHEN ANKOPPLUNG DES SIPROTEC SCHUTZES AN SYNCHRONE KOMMUNIKATIONS- SCHNITTSTELLEN X21 ODER G703.1. ANSCHL.OPTISCH 820NM/ST-STECKER AN 62,5/125 UM MULTIMODE- GLASFASER BIS 1,5KM ZUM SCHUTZGERAET. ELEKTRISCH MIT X21 ODER G703.1 SCHNITTSTELLE ZUM KOMMUNIKATIONSGERAET.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7XV5662-0AA00
Artikelbeschreibung KOMMUNIKATIONSUMSETZER FUER SYNCHRONE DATENNETZE. FUER SYNCHRONE(7SA52/6, 7SD52/53/61 UND ALLE SIPROTEC5) ODER ASYNCHRONE(7SD51,7XV5653, 7XV5673) DATENENDGERAETE. OPTISCH <(><<)>-> ELEKTRISCH UMSETZER ZUR SERIELLEN OPTOELEKTRISCHEN ANKOPPLUNG DES SIPROTEC SCHUTZES AN SYNCHRONE KOMMUNIKATIONS- SCHNITTSTELLEN X21 ODER G703.1. ANSCHL.OPTISCH 820NM/ST-STECKER AN 62,5/125 UM MULTIMODE- GLASFASER BIS 1,5KM ZUM SCHUTZGERAET. ELEKTRISCH MIT X21 ODER G703.1 SCHNITTSTELLE ZUM KOMMUNIKATIONSGERAET.
Produktfamilie 7XV5662-0A - Kommunikationskonverter
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 183 / B12
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
Regellieferzeit ab Werk 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,920 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515639930
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) SIP5.4
Fabrikategruppe 1338
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.07.2011
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 19-17-92-90
eClass 7.1 19-17-92-90
eClass 8 19-17-92-90
eClass 9 19-17-92-90
eClass 9.1 19-17-92-90
ETIM 5 EC000192
ETIM 6 EC000192
ETIM 7 EC000192
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.