SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7XV5662-6AD10
Product
Abbildung ähnlich
THERMOBOX TR1200 DEZENTRALES EINGABEGERAET FUER 12 RTD-ANSCHLUESSE PT100 (THERMOBOX) FUER HUTSCHIENENMONTAGE, SCHUTZART IP21 EINE SERIELLE SCHNITTSTELLE RS485 ZUR KOMMUNIKATION (MESSWERTE) WEITBEREICHS-STROMVERSORGUNG AC/DC 24-240V HINWEIS: DAS GERAET KANN IN EINEM 7XV5662-2AD10 ODER 7XV5662-5AD10 KOMPATIBLEN MODUS BETRIEBEN WERDEN.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7XV5662-6AD10
Artikelbeschreibung THERMOBOX TR1200 DEZENTRALES EINGABEGERAET FUER 12 RTD-ANSCHLUESSE PT100 (THERMOBOX) FUER HUTSCHIENENMONTAGE, SCHUTZART IP21 EINE SERIELLE SCHNITTSTELLE RS485 ZUR KOMMUNIKATION (MESSWERTE) WEITBEREICHS-STROMVERSORGUNG AC/DC 24-240V HINWEIS: DAS GERAET KANN IN EINEM 7XV5662-2AD10 ODER 7XV5662-5AD10 KOMPATIBLEN MODUS BETRIEBEN WERDEN.
Produktfamilie 7XV5662-6AD10 - RTD-Box TR1200 (RS485)
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 183
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,280 kg
Verpackungsmaße 0,01 x 0,01 x 0,01
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515639978
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90251900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1320
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.04.2016
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-90-90
eClass 6 27-14-90-90
eClass 7.1 27-14-90-90
eClass 8 27-14-90-90
eClass 9 27-14-90-90
eClass 9.1 27-14-90-90
ETIM 7 EC002608
ETIM 8 EC002608
ETIM 9 EC002608
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;