SICAM I/O-Unit mit 6 Binär Ein- und Ausgaben, Einsatz zur Binärsignalüber- tragung oder als I/O Erweiterung eines Gerätes, Weitbereichs-Stromversorgung: 24 - 240 V DC, 100 - 230 V AC, für Hutschienenmontage, Schutzart IP20, optische Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle mit Modbus TCP/UDP Binärsignalübertragung oder IEC 61850 (GOOSE,MMS,Reporting)
Artikelnummer |
7XV5673-0JJ20-2AA1 |
Artikelbeschreibung |
SICAM I/O-Unit mit 6 Binär Ein- und Ausgaben, Einsatz zur Binärsignalüber- tragung oder als I/O Erweiterung eines Gerätes, Weitbereichs-Stromversorgung: 24 - 240 V DC, 100 - 230 V AC, für Hutschienenmontage, Schutzart IP20, optische Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle mit Modbus TCP/UDP Binärsignalübertragung oder IEC 61850 (GOOSE,MMS,Reporting)
|
Produktfamilie |
7XV5673 - SICAM I/O-Unit |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
182 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,750 kg |
Verpackungsmaße |
26,40 x 38,20 x 16,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515640059 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SIPROTEC |
Fabrikategruppe |
1350 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 07.12.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|