SICAM AI Unit mit zwölf 20 mA Eingängen für SIPROTEC Geräte, Hutschienengerät ohne Display, IP20, Abmessungen: 96 mm x 96 mm x 100 mm, Stromversorgung: 24 - 240 V DC, 100 - 230 V AC, RJ45-Anschluss, integrierte Switch Funktion, Web-Server für Parametrierung, UL-Zulassung (in Bearbeitung), RS485 - seriell Modbus RTU und SIPROTEC 20 mA Protokoll, Ethernet-Schnittstelle mit Modbus TCP/UDP und IEC 61850
Artikelnummer |
7XV5674-0KK30-2AA1 |
Artikelbeschreibung |
SICAM AI Unit mit zwölf 20 mA Eingängen für SIPROTEC Geräte, Hutschienengerät ohne Display, IP20, Abmessungen: 96 mm x 96 mm x 100 mm, Stromversorgung: 24 - 240 V DC, 100 - 230 V AC, RJ45-Anschluss, integrierte Switch Funktion, Web-Server für Parametrierung, UL-Zulassung (in Bearbeitung), RS485 - seriell Modbus RTU und SIPROTEC 20 mA Protokoll, Ethernet-Schnittstelle mit Modbus TCP/UDP und IEC 61850
|
Produktfamilie |
7XV5674 - SICAM AI-Unit |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
182 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,750 kg |
Verpackungsmaße |
25,80 x 38,20 x 15,60 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515717553 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SIPROTEC |
Fabrikategruppe |
1350 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 07.12.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|