Verbindungslaschen Feldverteilschiene 30 x 10 mm, System: gestaffelt, Hauptsammelschiene: vorne, Position: oben links, unten rechts, T: 600, 800 mm
Hinweis
Nachfolgerhinweis: 8PQ9998-0BA30, Auf Anfrage: ALPHA-support.ic@siemens.com
Artikelnummer |
8PQ4000-0BA72 |
Artikelbeschreibung |
Verbindungslaschen Feldverteilschiene 30 x 10 mm, System: gestaffelt, Hauptsammelschiene: vorne, Position: oben links, unten rechts, T: 600, 800 mm
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: 8PQ9998-0BA30, Auf Anfrage: ALPHA-support.ic@siemens.com
|
Preisgruppe |
193 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
--3----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
14 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,010 kg |
Verpackungsmaße |
160,00 x 240,00 x 40,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948166314 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85381000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
3778 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-40-06-13 |
eClass |
14 |
27-40-06-13 |
eClass |
6 |
27-40-06-13 |
eClass |
7.1 |
27-40-06-13 |
eClass |
8 |
27-40-06-13 |
eClass |
9 |
27-40-06-13 |
eClass |
9.1 |
27-40-06-13 |
ETIM |
7 |
EC001900 |
ETIM |
8 |
EC001900 |
ETIM |
9 |
EC001900 |
UNSPSC |
15 |
39-13-17-01 |
|
|
|
|