ALPHA UNIVERSAL Versteifung Hauptsammelschiene bis 1600A 3-oder 4-polig
Artikelnummer |
8PQ4000-1BA12 |
Artikelbeschreibung |
ALPHA UNIVERSAL Versteifung Hauptsammelschiene bis 1600A 3-oder 4-polig
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
14W |
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
14 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,644 kg |
Verpackungsmaße |
150,00 x 400,00 x 35,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948177259 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85381000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
3778 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-40-06-13 |
eClass |
14 |
27-40-06-13 |
eClass |
6 |
27-40-06-13 |
eClass |
7.1 |
27-40-06-13 |
eClass |
8 |
27-40-06-13 |
eClass |
9 |
27-40-06-13 |
eClass |
9.1 |
27-40-06-13 |
ETIM |
7 |
EC001900 |
ETIM |
8 |
EC001900 |
ETIM |
9 |
EC001900 |
UNSPSC |
15 |
39-13-17-01 |
|
|
|
|