Anschluss Feldverteilschiene 3WA Baugröße 1 (1.600 A), Festeinbau, Einschub, 3- oder 4-polig, Abdeckung: Blende B: 600mm
Artikelnummer |
8PQ6000-5BA45 |
Artikelbeschreibung |
Anschluss Feldverteilschiene 3WA Baugröße 1 (1.600 A), Festeinbau, Einschub, 3- oder 4-polig, Abdeckung: Blende B: 600mm
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
193 |
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
14 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
6,206 kg |
Verpackungsmaße |
124,00 x 142,00 x 64,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948182277 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85381000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV56 |
Fabrikategruppe |
3778 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 23.06.2011 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-18-28-11 |
eClass |
1400 |
27-18-28-11 |
eClass |
600 |
27-18-92-61 |
eClass |
710 |
27-18-92-61 |
eClass |
800 |
27-18-92-61 |
eClass |
900 |
27-18-92-61 |
eClass |
910 |
27-18-92-61 |
ETIM |
700 |
EC002620 |
ETIM |
800 |
EC002620 |
ETIM |
900 |
EC002620 |
|
|
|
|