SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
8WD4240-5BE
Product
Blinklichtelement, mit integrierter LED, klar, AC 115 V, Durchmesser 50 mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Wird geladen
Wird geladen
Produkt
Artikelnummer 8WD4240-5BE
Artikelbeschreibung Blinklichtelement, mit integrierter LED, klar, AC 115 V, Durchmesser 50 mm
Produktfamilie Signalsäulen 8WD42 mit Durchmesser 50 mm
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41J
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,054 kg
Verpackungsmaße 55,00 x 75,00 x 55,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209610323
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85318070
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5833
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer 64f962be-dcce-46ee-880a-2fbf737e61f3
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-12-20
eClass 14 27-37-12-20
eClass 6 27-37-12-20
eClass 7.1 27-37-12-20
eClass 8 27-37-12-20
eClass 9 27-37-12-20
eClass 9.1 27-37-12-20
ETIM 7 EC000232
ETIM 8 EC000232
ETIM 9 EC000232
IDEA 4 4766
UNSPSC 15 39-12-15-34
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;