SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
9AE7111-2SS30-1AA0
Product
Abbildung ähnlich
PM-QUALITY V11, Software DVD, Systempaket Typ S Professional, lauffähig mit SIMATIC WinCC V7 und RT Advanced / RT Professional / Unified Einplatz-/Mehrplatzsys. Server R-SW inkl.config.-System, Deutsch/Englisch, Betriebssystemplattform Windows 10 (64bit), Windows Server 2012 R2 / 2016 / 2019 (64bit), Single License
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9AE7111-2SS30-1AA0
Artikelbeschreibung PM-QUALITY V11, Software DVD, Systempaket Typ S Professional, lauffähig mit SIMATIC WinCC V7 und RT Advanced / RT Professional / Unified Einplatz-/Mehrplatzsys. Server R-SW inkl.config.-System, Deutsch/Englisch, Betriebssystemplattform Windows 10 (64bit), Windows Server 2012 R2 / 2016 / 2019 (64bit), Single License
Produktfamilie PM-QUALITY
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2ND
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,500 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 662643513516
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) I&S IS MHM
Fabrikategruppe X0O7
Geschäftsbereichskennzahl R331
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-25-01
eClass 1400 27-24-25-01
eClass 600 27-24-25-01
eClass 710 27-24-25-01
eClass 800 27-24-25-01
eClass 900 27-24-25-01
eClass 910 27-24-25-01
ETIM 700 EC000809
ETIM 800 EC000809
ETIM 900 EC000809
IDEA 400 7150
UNSPSC 1500 43-23-36-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
;