SIMATIC Virtualization AS A Service; Hardware Erweiterung: 1 x 2-port 10GBit SFP+ NIC ************************** Sonderfreigabe erforderlich! Bitte SIOS Mitteilung ID: 85668754 beachten. Es gelten zusätzliche AGBS, die vor Lieferung zwingend mit dem Kunden vereinbart werden müssen.
Artikelnummer |
9LA1110-6SV00-1CA1 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC Virtualization AS A Service; Hardware Erweiterung: 1 x 2-port 10GBit SFP+ NIC ************************** Sonderfreigabe erforderlich! Bitte SIOS Mitteilung ID: 85668754 beachten. Es gelten zusätzliche AGBS, die vor Lieferung zwingend mit dem Kunden vereinbart werden müssen.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
S50 |
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
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,100 kg |
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
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4518 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R39D |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-22-92 |
eClass |
1400 |
27-24-22-92 |
eClass |
600 |
27-24-92-90 |
eClass |
710 |
27-24-92-90 |
eClass |
800 |
27-24-92-90 |
eClass |
900 |
27-24-22-92 |
eClass |
910 |
27-24-22-92 |
ETIM |
700 |
EC002584 |
ETIM |
800 |
EC002584 |
ETIM |
900 |
EC002584 |
|
|
|
|