SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
9LA1110-6SV05-0SM8
Product
Abbildung ähnlich
Virtuelle Maschine mit vor installiertem Microsoft Windows Server 2016 64bit Betriebssystem ohne Microsoft Lizenz und SIMIT V10.2 Simulation Plattform ohne SIMIT Lizenz ************************** Sonderfreigabe erforderlich! bitte SIOS Mitteilung ID: 85668754 beachten. Es gelten zusätzliche AGBs, die vor Lieferung zwingend mit dem Kunden vereinbart werden müssen.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9LA1110-6SV05-0SM8
Artikelbeschreibung Virtuelle Maschine mit vor installiertem Microsoft Windows Server 2016 64bit Betriebssystem ohne Microsoft Lizenz und SIMIT V10.2 Simulation Plattform ohne SIMIT Lizenz ************************** Sonderfreigabe erforderlich! bitte SIOS Mitteilung ID: 85668754 beachten. Es gelten zusätzliche AGBs, die vor Lieferung zwingend mit dem Kunden vereinbart werden müssen.
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe S50
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5D992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,500 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125105775
Statistische Warennummer 84717050
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4518
Geschäftsbereichskennzahl R39D
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-22-92
eClass 1400 27-24-22-92
eClass 600 27-24-92-90
eClass 710 27-24-92-90
eClass 800 27-24-92-90
eClass 900 27-24-22-92
eClass 910 27-24-22-92
ETIM 700 EC002584
ETIM 800 EC002584
ETIM 900 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;