SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9LF1110-6DA12-5AA1
Product
Abbildung ähnlich
Fünf (5) „Premium“ Guthaben für je eine Stunde technische Expertenberatung zu aktuellen und abgekündigten Produkten und priorisierten Rückruf Montag bis Freitag rund um die Uhr (24/5); Bereitstellung der Karte erfolgt per Post; Gültig 36 Monate ab Bestellung.
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
9LF1110-6DA13-1BB1 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9LF1110-6DA12-5AA1
Artikelbeschreibung Fünf (5) „Premium“ Guthaben für je eine Stunde technische Expertenberatung zu aktuellen und abgekündigten Produkten und priorisierten Rückruf Montag bis Freitag rund um die Uhr (24/5); Bereitstellung der Karte erfolgt per Post; Gültig 36 Monate ab Bestellung.
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM490:Produktabkündigung
Produktstatus Datum Produkt abgekündigt seit: 01.07.2023
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
9LF1110-6DA13-1BB1 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 9LF1110-6DA13-1BB1
Nachfolger-Beschreibung 1000 Coins Guthaben für technische Expertenberatung zu aktuellen und abgekündigten Produkten und priorisierten Rückruf Montag bis Freitag rund um die Uhr (24/5); Bereitstellung der Karte erfolgt per E-Mail; Gültig 36 Monate ab Kauf Anzahl Abrechnungseinheiten für Services (Coins)*: Priorisierter Rückruf:100 Coins 1 Stunde Technical Support: aktuelle Produkte: 200 Coins abgekündigte Produkte:200 Coins *Bei regionaler Leistungs- erbringung kann die Abrechnung (Coins) günstiger ausfallen
Preisinformationen
Preisgruppe S20
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 0,044 kg
Verpackungsmaße 12,40 x 23,60 x 0,80
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766497704
Statistische Warennummer 39204910
Listenkennzeichen (LKZ) ST79
Fabrikategruppe 4459
Geschäftsbereichskennzahl R1TF
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;