SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9MC1110-1EG00-0AA3
Product
Abbildung ähnlich
Aufbau eines räumlich mathematischen Verhaltens- modells sowie einer Simulation- umgebung, welche durch einen Service Experten erstellt wird. Umsetzung basiert auf SINUMERIK ONE VC SiL Lösung & vorherigem SINUMERIK VC Consulting Service Ergebnis. Dabei kommen die SW- tools NX MCD, SIMIT und CMVM zum Einsatz. Lizenzen und SW werden für Projektdauer durch Service bereitgestellt. Inbetriebnahmeszenarien können gemeinsam mit dem Kunden am Simulationsmodell getestet werden. Der Preis bezieht sich auf einen Tag Implementierung Reisekosten sind nicht im Preis enthalten.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9MC1110-1EG00-0AA3
Artikelbeschreibung Aufbau eines räumlich mathematischen Verhaltens- modells sowie einer Simulation- umgebung, welche durch einen Service Experten erstellt wird. Umsetzung basiert auf SINUMERIK ONE VC SiL Lösung & vorherigem SINUMERIK VC Consulting Service Ergebnis. Dabei kommen die SW- tools NX MCD, SIMIT und CMVM zum Einsatz. Lizenzen und SW werden für Projektdauer durch Service bereitgestellt. Inbetriebnahmeszenarien können gemeinsam mit dem Kunden am Simulationsmodell getestet werden. Der Preis bezieht sich auf einen Tag Implementierung Reisekosten sind nicht im Preis enthalten.
Produktfamilie Virtual Commissioning for Motion Control
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe S70
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99T
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 0,010 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) AUT2-SL
Fabrikategruppe 4R27
Geschäftsbereichskennzahl R2SD
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-21-92
eClass 14 27-24-21-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-21-92
eClass 9.1 27-24-21-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;