Services Protect 5 Jahre Abdeckung für die Wartung Ihres SINAMICS Umrichters flüssigkeitsgekühlt mit einer verlängerten Servicezeit von 5 Jahren. „Service Protect 5 Jahre“ kann jederzeit erworben werden, muss jedoch innerhalb von 48 Monaten nach Kauf und während der Standardgewährleistung der Hardware mit der zugehörigen Hardware verknüpft werden. Online-Registrierung notwendig. Im Falle eines anerkannten Servicefalls innerhalb des Servicezeitraums wird das registrierte Produkt kostenlos ausgetauscht oder repariert.
Artikelnummer |
9MC3110-4SE00-0AB3 |
Artikelbeschreibung |
Services Protect 5 Jahre Abdeckung für die Wartung Ihres SINAMICS Umrichters flüssigkeitsgekühlt mit einer verlängerten Servicezeit von 5 Jahren. „Service Protect 5 Jahre“ kann jederzeit erworben werden, muss jedoch innerhalb von 48 Monaten nach Kauf und während der Standardgewährleistung der Hardware mit der zugehörigen Hardware verknüpft werden. Online-Registrierung notwendig. Im Falle eines anerkannten Servicefalls innerhalb des Servicezeitraums wird das registrierte Produkt kostenlos ausgetauscht oder repariert.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
S70 |
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
AL : N / ECCN : EAR99T |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,0002 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106460105 |
UPC |
195125460393 |
Statistische Warennummer |
49011000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
AUT2-SL |
Fabrikategruppe |
9742 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R2S3 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-92 |
eClass |
14 |
27-02-31-92 |
eClass |
6 |
27-02-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-92-90 |
eClass |
8 |
27-02-92-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-92 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
|
|
|
|