SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 750RPM, 16.5kW, 210Nm, 47A Fremdbelüftung; Luftrichtung NDE --> DE; Schutzart IP55 Inkrementalgeber HTL 1024 S/R (Encoder HTL 1024 ST/R) Bauform IM B35; Welle mit Pass- feder; Vollkeilwuchtung Lagerausführung: erhöhte Radialkräfte Schwinggüte: R/A; Wellen-und Flanschgenauigkeit: R Klemmenkasten (oben) Leitungseinführung links Signalanschluss DE K7A: Sonderwicklung kundenspezifischer Motor SMR-77-2016
Artikelnummer |
1PH8163-1HZ13-1FB2 K7A |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 750RPM, 16.5kW, 210Nm, 47A Fremdbelüftung; Luftrichtung NDE --> DE; Schutzart IP55 Inkrementalgeber HTL 1024 S/R (Encoder HTL 1024 ST/R) Bauform IM B35; Welle mit Pass- feder; Vollkeilwuchtung Lagerausführung: erhöhte Radialkräfte Schwinggüte: R/A; Wellen-und Flanschgenauigkeit: R Klemmenkasten (oben) Leitungseinführung links Signalanschluss DE K7A: Sonderwicklung kundenspezifischer Motor SMR-77-2016
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
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
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
196,000 kg |
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
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|