• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
1PH8186-1AL40-2EA2-Z K09+K23+K40+K65+K85+Q18+Y84
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 2900RPM, 150kW, 494Nm 270A, 385V Durchzugsbelüftung ohne Geber; K09: Klemmenkasten NDE rechts Leitungseinführung DE Signalanschluss oben K23: Sonderanstrich Worldwide K40: Nachschmiereinrichtungung DE und NDE; K65: Rohranschluss ohne Lüfteraggregat ohne Rohr Anschlusstutzen. DE. Rechts K85: Drehen des Klemmenkastens um+180°; Q18: Rohradapter platte für kundenspezifische Belüftung; Y84: Kunden- Nummer auf dem Leistungsschild kundenspezifisch gem. SMR-29-2014
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1PH8186-1AL40-2EA2-Z K09+K23+K40+K65+K85+Q18+Y84
Artikelbeschreibung SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 2900RPM, 150kW, 494Nm 270A, 385V Durchzugsbelüftung ohne Geber; K09: Klemmenkasten NDE rechts Leitungseinführung DE Signalanschluss oben K23: Sonderanstrich Worldwide K40: Nachschmiereinrichtungung DE und NDE; K65: Rohranschluss ohne Lüfteraggregat ohne Rohr Anschlusstutzen. DE. Rechts K85: Drehen des Klemmenkastens um+180°; Q18: Rohradapter platte für kundenspezifische Belüftung; Y84: Kunden- Nummer auf dem Leistungsschild kundenspezifisch gem. SMR-29-2014
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 427,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015381
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC62ST-1PH8
Fabrikategruppe 9694
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.07.2019
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;