SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1000RPM, 243kW, 2321Nm, 490A, 335V; 1150RPM, 280kW, 2325Nm, 475A, 400V; 475A, 400V 2299Nm, 475A, 460V Durchzugsbelüftung, Schutzart IP23; Inkrementelgeber 22 BIT mit DRIVE-CliQ-Schnittstelle Bauform IM B3 (IMV6) Schwinggüte: R/A; Wellen-und Flanschgenauigkeit:R Klemmenkasten NDE links G50: Messnippel für SPM mit M8-Gewindeadapter X23: Farbanstrich in RAL 5005 (signalblau); N3L: Sonder- wellenende D95mm x 100mm Sondermotor nach Angebots- Nr. 10088130 (AGT:688076)
Artikelnummer |
1PH8284-1DD40-9BV1-Z G50+N3L+X23 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1000RPM, 243kW, 2321Nm, 490A, 335V; 1150RPM, 280kW, 2325Nm, 475A, 400V; 475A, 400V 2299Nm, 475A, 460V Durchzugsbelüftung, Schutzart IP23; Inkrementelgeber 22 BIT mit DRIVE-CliQ-Schnittstelle Bauform IM B3 (IMV6) Schwinggüte: R/A; Wellen-und Flanschgenauigkeit:R Klemmenkasten NDE links G50: Messnippel für SPM mit M8-Gewindeadapter X23: Farbanstrich in RAL 5005 (signalblau); N3L: Sonder- wellenende D95mm x 100mm Sondermotor nach Angebots- Nr. 10088130 (AGT:688076)
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1200,000 kg |
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
85015381 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9694 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|