SCHNECKENGETRIEBEMOTOR S19-LE71 Premium Vollwelle V20x40 U.STD. 50/60Hz; 60Hz: 60Hz P Fußausführung Übersetzung: 7.00 Bremse L4/5 Bremsanschlussspannung 380-440V AC Schn.-Gleichr. DC Spannungserf. Einbaulage M4-B Abtriebsseite B Schutzart IP55 Öl CLP PG VG460 Oberflächenschutz C1 für normale Umweltbelastung 7016 anthrazitgrau Anschlusskasten-Lage 2C Ausführung chinesischer Markt Sonder Bremskabeleinführung
Artikelnummer |
2KJ3731-1CC23-2AL1-Z B57+C47+C60+D24+K01+K08+L02+L75+M61+N67+S06 |
Artikelbeschreibung |
SCHNECKENGETRIEBEMOTOR S19-LE71 Premium Vollwelle V20x40 U.STD. 50/60Hz; 60Hz: 60Hz P Fußausführung Übersetzung: 7.00 Bremse L4/5 Bremsanschlussspannung 380-440V AC Schn.-Gleichr. DC Spannungserf. Einbaulage M4-B Abtriebsseite B Schutzart IP55 Öl CLP PG VG460 Oberflächenschutz C1 für normale Umweltbelastung 7016 anthrazitgrau Anschlusskasten-Lage 2C Ausführung chinesischer Markt Sonder Bremskabeleinführung
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
360 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
50 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
9,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D50.1-7 |
Fabrikategruppe |
X08R |
Geschäftsbereichskennzahl |
R827 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|