SIPLUS AS Interface 2AA IP67 based on 3RK1107-1BQ40-0AA3 mit Conformal Coating, -25…+70°C, AS-Interface Kompaktmodul, IP67 analog, 2AA, Zahlenformat S7, 2x 1 Ausgang (M12), 4...20mA für 2-Draht-Aktoren . Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen
Hinweis
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6AG1107-1BQ40-7AA3 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS AS Interface 2AA IP67 based on 3RK1107-1BQ40-0AA3 mit Conformal Coating, -25…+70°C, AS-Interface Kompaktmodul, IP67 analog, 2AA, Zahlenformat S7, 2x 1 Ausgang (M12), 4...20mA für 2-Draht-Aktoren . Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen
|
Produktfamilie |
SIPLUS Analoge E/A-Module für den Einsatz im Feld, hohe Schutzart |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 26.08.2024 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
471 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,200 kg |
Verpackungsmaße |
46,00 x 160,00 x 70,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948599433 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4573 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-26-01 |
eClass |
14 |
27-24-26-01 |
eClass |
6 |
27-24-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-01 |
eClass |
8 |
27-24-26-01 |
eClass |
9 |
27-24-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001596 |
ETIM |
8 |
EC001596 |
ETIM |
9 |
EC001596 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|