SIPLUS NET CP 343-1 Advanced based on 6GK7343-1GX31-0XE0 mit Conformal Coating, 0…+60°C, zum Anschluss der SIMATIC S7-300 CPU an Ind. Ethernet; PROFINET IO Controller und/oder IO-Device; RT und RT und IRT IRT, MRP, PROFINET CBA; TCP/IP ISO, UDP, S7-KOM, S5-KOMP.KOM., (Send/Receive) M. Fetch/Write mit und ohne RFC 1006,MULTICAST Diagnose-Erweiterung,SNMP,DHCP, FTP Client/Server, E-Mail, Gigabit-SS1X RJ45 (10/100/1000) PROFINET-SS 2x RJ45(10/100MBit) PROFINET CBA; security
Artikelnummer |
6AG1343-1GX31-4XE0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS NET CP 343-1 Advanced based on 6GK7343-1GX31-0XE0 mit Conformal Coating, 0…+60°C, zum Anschluss der SIMATIC S7-300 CPU an Ind. Ethernet; PROFINET IO Controller und/oder IO-Device; RT und RT und IRT IRT, MRP, PROFINET CBA; TCP/IP ISO, UDP, S7-KOM, S5-KOMP.KOM., (Send/Receive) M. Fetch/Write mit und ohne RFC 1006,MULTICAST Diagnose-Erweiterung,SNMP,DHCP, FTP Client/Server, E-Mail, Gigabit-SS1X RJ45 (10/100/1000) PROFINET-SS 2x RJ45(10/100MBit) PROFINET CBA; security
|
Produktfamilie |
SIPLUS S7-300 CP 343-1 Advanced |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 19.12.2023 |
Preisgruppe |
471 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,574 kg |
Verpackungsmaße |
15,00 x 13,00 x 8,70 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618044329 |
UPC |
887621175184 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4575 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.09.2014 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-22-08 |
eClass |
1400 |
27-24-22-08 |
eClass |
600 |
27-24-22-08 |
eClass |
710 |
27-24-22-08 |
eClass |
800 |
27-24-22-08 |
eClass |
900 |
27-24-22-08 |
eClass |
910 |
27-24-22-08 |
ETIM |
700 |
EC001423 |
ETIM |
800 |
EC001423 |
ETIM |
900 |
EC001423 |
IDEA |
400 |
3564 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|