SIPLUS D455-2 DP/PN based on 6AU1455-2AD00-0AA0 mit Conformal Coating, 0…+55°C, SIPLUS Drive-based Control Unit D455-2 DP/PN; programmierbare MOTION-Control-Steuerung; ULTRA-High Performance; Schnittstellen: 12 DI, 16DI/DO, 6 Drive-CLiQ, 3 PROFIBUS, 3 PROFINET-Ports, 3 Ethernet, 2 USB, 2 Option Slot; inkl. Doppellüfter-/Batteriemodul und Batterie
Artikelnummer |
6AG1455-2AD00-4AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS D455-2 DP/PN based on 6AU1455-2AD00-0AA0 mit Conformal Coating, 0…+55°C, SIPLUS Drive-based Control Unit D455-2 DP/PN; programmierbare MOTION-Control-Steuerung; ULTRA-High Performance; Schnittstellen: 12 DI, 16DI/DO, 6 Drive-CLiQ, 3 PROFIBUS, 3 PROFINET-Ports, 3 Ethernet, 2 USB, 2 Option Slot; inkl. Doppellüfter-/Batteriemodul und Batterie
|
Produktfamilie |
Control Units SIPLUS D4x5-2 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
471 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
100 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,996 kg |
Verpackungsmaße |
542,00 x 558,00 x 62,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618059712 |
UPC |
195125386273 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4576 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2013 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-20-03 |
eClass |
14 |
27-24-20-03 |
eClass |
6 |
27-24-20-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-20-03 |
eClass |
8 |
27-24-20-03 |
eClass |
9 |
27-24-20-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-20-03 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
1472 |
UNSPSC |
15 |
26-11-15-27 |
|
|
|
|