SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01+Y02
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC, Software, Lizenzträger USB-Stick ******************************* Inhalt: 1x USB-Stick ******************************* Z-Option: Y01: System-ID Eingabeformat: Y01: xxxx-yyyy-zzzz Für SIMIT: Y01: 0000-0000-0000 ******************************* Z-Option: Y02: Dongle-ID Für Neubestellungen Eingabeformat: Y02: 0-0000000 Für Folgebestellungen: Eingabeformat: Y02: 3-xyzxyzx Vorhandene Dongle-ID
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01+Y02
Artikelbeschreibung SIMATIC, Software, Lizenzträger USB-Stick ******************************* Inhalt: 1x USB-Stick ******************************* Z-Option: Y01: System-ID Eingabeformat: Y01: xxxx-yyyy-zzzz Für SIMIT: Y01: 0000-0000-0000 ******************************* Z-Option: Y02: Dongle-ID Für Neubestellungen Eingabeformat: Y02: 0-0000000 Für Folgebestellungen: Eingabeformat: Y02: 3-xyzxyzx Vorhandene Dongle-ID
Produktfamilie Lizenzierung und Bestelldaten
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe 2ND
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 8 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,200 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766955228
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) STPCSN
Fabrikategruppe 4127
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-23-02-90
eClass 6 27-23-02-90
eClass 7.1 27-23-02-90
eClass 8 27-23-02-90
eClass 9 27-23-02-90
eClass 9.1 27-23-02-90
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;