EBM:SGE4240DK1PP42100560
Product
Abbildung ähnlich
ebm-papst ECI42.40 48V PP42.1-5, Bürstenloser Servo- motor, Größe 42x40, Versspg 48VDC, mit Getriebe PerformaxPlus42.1 Untersetzung 5, ohne Bremse
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer EBM:SGE4240DK1PP42100560
Artikelbeschreibung ebm-papst ECI42.40 48V PP42.1-5, Bürstenloser Servo- motor, Größe 42x40, Versspg 48VDC, mit Getriebe PerformaxPlus42.1 Untersetzung 5, ohne Bremse
Produktfamilie Motoren/Getriebe ebm-papst
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2MD
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 35 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,850 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125128125
Statistische Warennummer 85013100
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.1
Fabrikategruppe 4C10
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 06.02.2020
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-03
eClass 14 27-02-26-03
eClass 6 27-02-26-03
eClass 7.1 27-02-26-03
eClass 8 27-02-26-03
eClass 9 27-02-26-03
eClass 9.1 27-02-26-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;