SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
FDU:70000004207330
Product
Abbildung ähnlich
Washtec Art.nr.: 3015644 Typ SCAQ25-QG80MB4-P10G Öl: CLP PG VG460 / 0,18l Abtriebsmoment 286Nm Betriebsfaktor 0,5 Übersetzung 52,000 Abtriebsdrehzahl 25,4 1/min Leistung: 1,1kW / 6´ON 4´OFF Spannung 200-230/345-400V/60Hz Drehzahl 1320 1/min Strom 5.1/3.0 A CosPhi 0.86 El. Ausführung; CCSAUS Bauform M0 Schaltung S100 / ISOkl: F Schutzart IP66 Klemmkastenlage 1B Bremse P10G / 10Nm Frequens: DC / 24-24 V Farbe: C5 / 7045 RAL
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer FDU:70000004207330
Artikelbeschreibung Washtec Art.nr.: 3015644 Typ SCAQ25-QG80MB4-P10G Öl: CLP PG VG460 / 0,18l Abtriebsmoment 286Nm Betriebsfaktor 0,5 Übersetzung 52,000 Abtriebsdrehzahl 25,4 1/min Leistung: 1,1kW / 6´ON 4´OFF Spannung 200-230/345-400V/60Hz Drehzahl 1320 1/min Strom 5.1/3.0 A CosPhi 0.86 El. Ausführung; CCSAUS Bauform M0 Schaltung S100 / ISOkl: F Schutzart IP66 Klemmkastenlage 1B Bremse P10G / 10Nm Frequens: DC / 24-24 V Farbe: C5 / 7045 RAL
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 81M
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 22,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015100
Listenkennzeichen (LKZ) D87.1-5
Fabrikategruppe 2235
Geschäftsbereichskennzahl R827
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2021
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-30-91
eClass 14 27-02-30-91
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-30-91
eClass 9.1 27-02-30-91
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;