Geschirmte PTFE Stabantenne, Flansch 3" ANSI 150 lb Edelstahl 1.4401(316), 150 mm Abschirmung Edelstahl 1.4401 (316)
Artikelnummer |
PBD:51014K0150AAA |
Artikelbeschreibung |
Geschirmte PTFE Stabantenne, Flansch 3" ANSI 150 lb Edelstahl 1.4401(316), 150 mm Abschirmung Edelstahl 1.4401 (316)
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8L2 |
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
31 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,500 kg |
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
90269000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-4 |
Fabrikategruppe |
4716 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P0 |
Ursprungsland |
Kanada |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-05-90 |
eClass |
14 |
27-20-05-90 |
eClass |
6 |
27-20-05-90 |
eClass |
7.1 |
27-20-05-90 |
eClass |
8 |
27-20-05-90 |
eClass |
9 |
27-20-05-90 |
eClass |
9.1 |
27-20-05-90 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|