Erdungsschalter 1000 mm - 2500 A - Für Aufträge mit einem Auftragswert unter dem Mindestbestellwert wird der Differenzbetrag zusätzlich in Rechnung gestellt
Artikelnummer |
SWB:PTD0088704562 |
Artikelbeschreibung |
Erdungsschalter 1000 mm - 2500 A - Für Aufträge mit einem Auftragswert unter dem Mindestbestellwert wird der Differenzbetrag zusätzlich in Rechnung gestellt
|
Produktfamilie |
SIMOPRIME must buy parts |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
ZZZ |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85389020 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
HG11.12 |
Fabrikategruppe |
3163 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U296 |
Ursprungsland |
Indonesien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-24-92 |
eClass |
14 |
27-14-24-92 |
eClass |
9 |
27-14-24-92 |
eClass |
9.1 |
27-14-24-92 |
ETIM |
7 |
EC002287 |
ETIM |
8 |
EC002287 |
ETIM |
9 |
EC002287 |
|
|
|
|