Schaffner Line harmonics filter 75 kW 400V 50 Hz
Artikelnummer |
UAC:FN344075116E2FAJRX |
Artikelbeschreibung |
Schaffner Line harmonics filter 75 kW 400V 50 Hz
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
343 |
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
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
126,000 kg |
Verpackungsmaße |
816,00 x 1216,00 x 746,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948697238 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85480090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D11.1SD |
Fabrikategruppe |
9791 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 30.10.2018 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-42-02-09 |
eClass |
1400 |
27-42-02-09 |
eClass |
710 |
27-42-02-90 |
eClass |
800 |
27-42-02-90 |
eClass |
900 |
27-42-02-90 |
eClass |
910 |
27-42-02-09 |
ETIM |
700 |
EC002564 |
ETIM |
800 |
EC002564 |
ETIM |
900 |
EC002564 |
|
|
|
|