Siemens Niederspannungsversorgungs- Verteilerlösungen Zählergeräte - SEM3 Racks sind Energiemanagementprodukte Niderspannungs-Leistungsverteil ungs- Versorgungskomponenten. SEM3 Abm.: 7.07 X 2.41 X 1.83. Typ Zähler Baugruppenträger für sem3 Ersatz- teile, Anwendungen. Erfüllt Standards: UL916 Keine besonderen Merkmale gelistet.
Artikelnummer |
US2:SEM3RACK9 |
Artikelbeschreibung |
Siemens Niederspannungsversorgungs- Verteilerlösungen Zählergeräte - SEM3 Racks sind Energiemanagementprodukte Niderspannungs-Leistungsverteil ungs- Versorgungskomponenten. SEM3 Abm.: 7.07 X 2.41 X 1.83. Typ Zähler Baugruppenträger für sem3 Ersatz- teile, Anwendungen. Erfüllt Standards: UL916 Keine besonderen Merkmale gelistet.
|
Produktfamilie |
Mehrkanal-Strommesssystem SEM3 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
15N |
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
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,154 kg |
Verpackungsmaße |
7,49 x 20,40 x 6,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869562650 |
UPC |
887621446925 |
Statistische Warennummer |
90289010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5206 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P380 |
Ursprungsland |
Philippinen |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 12.10.2017 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-18-09-90 |
eClass |
14 |
27-18-09-90 |
eClass |
6 |
27-18-09-90 |
eClass |
7.1 |
27-18-09-90 |
eClass |
8 |
27-18-09-90 |
eClass |
9 |
27-18-09-90 |
eClass |
9.1 |
27-18-09-90 |
ETIM |
7 |
EC001598 |
ETIM |
8 |
EC001598 |
ETIM |
9 |
EC001598 |
IDEA |
4 |
6509 |
UNSPSC |
15 |
43-20-16-02 |
|
|
|
|