MODEL : 2 ELEMENT RATING : 125V DC CONTACTS : 4M 1B 1SB ELEMENT 1 CONTACTS : 4M 1B 1SB ELEMENT 2 INDICATION : H.R. FLAG PER ELEMENT CASE : EPSILON SIZE E4, BOTTOM RESET DIMENSIONS : 2995X10004 WIRING DIA : 2112W50242
Artikelnummer |
VCE:AR212SBD632206 |
Artikelbeschreibung |
MODEL : 2 ELEMENT RATING : 125V DC CONTACTS : 4M 1B 1SB ELEMENT 1 CONTACTS : 4M 1B 1SB ELEMENT 2 INDICATION : H.R. FLAG PER ELEMENT CASE : EPSILON SIZE E4, BOTTOM RESET DIMENSIONS : 2995X10004 WIRING DIA : 2112W50242
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
183 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
2,500 kg |
Verpackungsmaße |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1346 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 04.05.2016 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|