SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
VCE:AR112SBVF21206
Product
Abbildung ähnlich
RATING : 125V DC (EB2) CONTACTS : 2M,1B,1SB(VOLTS FREE INDICATION : HAND RESET FLAG CASE : EPSILON E2 DIAGRAM : 2112W50157 DIMENSIONS : 2995X10002
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer VCE:AR112SBVF21206
Artikelbeschreibung RATING : 125V DC (EB2) CONTACTS : 2M,1B,1SB(VOLTS FREE INDICATION : HAND RESET FLAG CASE : EPSILON E2 DIAGRAM : 2112W50157 DIMENSIONS : 2995X10002
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 183
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 1,000 kg
Verpackungsmaße 0,01 x 0,01 x 0,01
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1346
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Großbritannien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 08.11.2007
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-16-01
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 7 EC001437
ETIM 8 EC001437
ETIM 9 EC001437
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;