XR351 E3 3M1B 50VDC 7PG17 XR351 RELAY RATING : TRIP 50V DC : ALARM 50V DC CONTACTS : 3NO+1NC SELF RESET INDICATION : HAND RESET FLAG SHOWS ON DE-ENERGISATION CASE : EPSILON E3 WITH BOTTOM RESET WIRING : 2112W50048 DIMENSIONS : 2995X10003 COMPLETE WITH EXT. RESISTORS: 410A15941 (350 OHMS) - 2 OFF 410A13213 (2K0 OHMS) - 1 OFF
Artikelnummer |
VCE:XR351S61310404 |
Artikelbeschreibung |
XR351 E3 3M1B 50VDC 7PG17 XR351 RELAY RATING : TRIP 50V DC : ALARM 50V DC CONTACTS : 3NO+1NC SELF RESET INDICATION : HAND RESET FLAG SHOWS ON DE-ENERGISATION CASE : EPSILON E3 WITH BOTTOM RESET WIRING : 2112W50048 DIMENSIONS : 2995X10003 COMPLETE WITH EXT. RESISTORS: 410A15941 (350 OHMS) - 2 OFF 410A13213 (2K0 OHMS) - 1 OFF
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
183 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
2,000 kg |
Verpackungsmaße |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1346 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.02.2015 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|