SITRANS F M Zubehör MAG 1100F Einschweißanschlussstück (P-Dichtung für EHEDG), DN 40, für Sensor DN 40, DIN 11850, aus Edelstahl AISI 316L 1.4404, für PFA-Auskleidung, 2 St.
Artikelnummer |
A5E02054638 |
Artikelbeschreibung |
SITRANS F M Zubehör MAG 1100F Einschweißanschlussstück (P-Dichtung für EHEDG), DN 40, für Sensor DN 40, DIN 11850, aus Edelstahl AISI 316L 1.4404, für PFA-Auskleidung, 2 St.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8F1 |
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
AL : 9I999IR / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,176 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
73072390 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-3 |
Fabrikategruppe |
4835 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P3 |
Ursprungsland |
Frankreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS! |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-04-90 |
eClass |
6 |
27-20-04-90 |
eClass |
7.1 |
27-20-04-90 |
eClass |
8 |
27-20-04-90 |
eClass |
9 |
27-20-04-90 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-90 |
|
|
|
|