SIMOTICS S-1FG1 - Getriebemotor Kegelradgetriebe K109 Motor CT 600V AH100 Mmax=280Nm fremdbelüftet; Geber:AS24DQI-88 / AS24DQI-72; Fußausführung; Übersetzung i=7,99 N1max= 4500U/min; N2max=563U/min M2max =1330Nm; D14=Einbaulage M4-A G23=Dichtung längere Lebensd. G48=Ölausgleichsbehälter 1,5 L G97=geklebte Endstufe H3A=Hohlw. mit Schrumpf. HS65 K07=Öl CLP PG VG220 K82=Handlüftung mit Kontrolle N34=Federkraftbremse M2BR=80Nm Q84=Steckerrichtung AS Q91=Steckerposition unten R92=Verschlussschraube unten Y84=Typenschild Kundenangaben
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
1FG1511-9BS83-8AC1-Z D14+G23+G48+G97+H3A+K07+K82+N34+Q84+Q91+R92+Y84 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S-1FG1 - Getriebemotor Kegelradgetriebe K109 Motor CT 600V AH100 Mmax=280Nm fremdbelüftet; Geber:AS24DQI-88 / AS24DQI-72; Fußausführung; Übersetzung i=7,99 N1max= 4500U/min; N2max=563U/min M2max =1330Nm; D14=Einbaulage M4-A G23=Dichtung längere Lebensd. G48=Ölausgleichsbehälter 1,5 L G97=geklebte Endstufe H3A=Hohlw. mit Schrumpf. HS65 K07=Öl CLP PG VG220 K82=Handlüftung mit Kontrolle N34=Federkraftbremse M2BR=80Nm Q84=Steckerrichtung AS Q91=Steckerposition unten R92=Verschlussschraube unten Y84=Typenschild Kundenangaben
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
769 |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
155,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D41 |
Fabrikategruppe |
5685 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 18.09.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|