5ST3675-0
Product
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x Kompaktgerät 1 TE berührungssicher 12 TE feste Länge
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 5ST3675-0
Artikelbeschreibung Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x Kompaktgerät 1 TE berührungssicher 12 TE feste Länge
Produktfamilie Sammelschienen für Installationseinbaugeräte 5ST
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 12E
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor --3-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,099 kg
Verpackungsmaße 100,00 x 220,00 x 110,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869566641
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85366990
Listenkennzeichen (LKZ) LV10
Fabrikategruppe 5506
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2018
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-13-06
eClass 14 27-37-13-06
eClass 6 27-37-13-06
eClass 7.1 27-37-13-06
eClass 8 27-37-13-06
eClass 9 27-37-13-06
eClass 9.1 27-37-13-06
ETIM 7 EC000215
ETIM 8 EC000215
ETIM 9 EC000215
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;