5TT4464-0
Product
Abbildung ähnlich
Fernschalter Kontakt für 40A Spannung AC 230V 4 Schließer
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 5TT4464-0
Artikelbeschreibung Fernschalter Kontakt für 40A Spannung AC 230V 4 Schließer
Produktfamilie SENTRON Fernschalter 5TT4
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 12F
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 4 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,426 kg
Verpackungsmaße 70,00 x 90,00 x 73,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869521107
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85362010
Listenkennzeichen (LKZ) LV10
Fabrikategruppe 5528
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Slowenien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 24.04.2013
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-23-06
eClass 14 27-14-23-06
eClass 6 27-14-23-06
eClass 7.1 27-14-23-06
eClass 8 27-14-23-06
eClass 9 27-14-23-06
eClass 9.1 27-14-23-06
ETIM 7 EC000188
ETIM 8 EC000188
ETIM 9 EC000188
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;