Jahreszeitschaltuhr Expert Digital 230V 16A 2-Kanal 2TE GPS
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Weitere Informationen über Ansprechpartner: www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
7LF4542-0 |
Artikelbeschreibung |
Jahreszeitschaltuhr Expert Digital 230V 16A 2-Kanal 2TE GPS
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 12.07.2021 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Weitere Informationen über Ansprechpartner: www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
13D |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LOA----- |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
2 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,233 kg |
Verpackungsmaße |
56,00 x 97,00 x 83,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869473604 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
91070000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5523 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.12.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|