7LF5301-1
Product
Quarz-Schaltuhr Tag 1S 230V/50-60Hz 1TE
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7LF5301-1
Artikelbeschreibung Quarz-Schaltuhr Tag 1S 230V/50-60Hz 1TE
Produktfamilie Mechanische Zeitschaltuhren 7LF5
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 13D
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
Nettogewicht pro ME 0,086 kg
Verpackungsmaße 21,00 x 97,00 x 83,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869335773
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 91070000
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5523
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Italien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-20-01-09
eClass 14 27-20-01-09
eClass 6 27-20-01-09
eClass 7.1 27-20-01-09
eClass 8 27-20-01-09
eClass 9 27-20-01-09
eClass 9.1 27-20-01-09
ETIM 7 EC002304
ETIM 8 EC002304
ETIM 9 EC002304
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;